• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 15/12/2019 to 6:00 16/12/2019. We apologize for the inconvenience.
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click
Free Position Wrench Drive

Free Position Wrench Drive

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Dedicated drive.
[Applications]
· Automotive Maintenance Tools
· Tightening/loosening of bolts/nuts in narrow places

Basic Specifications

  • Product Type
    Engine Related
  • Overall Length(mm)
    32
  • Trusco Code
    373-0417
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : AE102-DA
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Engine Related
  • Overall Length(mm)
    32
  • Trusco Code
    373-0417
  • Mass(g)
    30
  • Features
    Can be used in combination with a special handle and drive to suit the work environment. Can also be used as a stand-alone wrench. Suitable for tightening and loosening bolts and nuts in cramped places. Dedicated drive.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)