(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TC-13 |
TC-16 |
TC-19 |
TC-22 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ฝั่งตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 165 | 12 | 389-5165 | 130 | ||
฿ 145.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 16 | 389-5173 | 230 | ||
฿ 167.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 210 | 18 | 389-5181 | 390 | ||
฿ 240.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240 | 22 | 389-5190 | 630 |
[คุณสมบัติ]
·ชนิดแกร่งทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม นิกเกิล โครเมี่ยม
·เป็น เครื่องมือ สำหรับกระบวนการ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
·สำหรับการบิ่น คอนกรีต ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำลาย คอนกรีต
รหัสรุ่น |
---|
TC-13 |
TC-16 |
TC-19 |
TC-22 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ฝั่งตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 165 | 12 | 389-5165 | 130 | ||
฿ 145.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 16 | 389-5173 | 230 | ||
฿ 167.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 210 | 18 | 389-5181 | 390 | ||
฿ 240.00 |
CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240 | 22 | 389-5190 | 630 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง