(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกพร้อมความคุ้มค่าต่อต้นทุนกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นอื่น ๆ ใน Class เดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
· สำหรับสายอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
RK2000VD-B-6-1000 |
RK2000VD-B-6-400 |
RK2000VD-B-6-700 |
RK2000VD-S-6-1000 |
RK2000VD-S-6-400 |
RK2000VD-S-6-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุบรรจุภัณฑ์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,660.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | ทองเหลือง | 459-0163 | ยางไนไตรล์ (NBR) | 2650 | ||
฿ 32,277.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | ทองเหลือง | 459-0171 | ยางไนไตรล์ (NBR) | 2650 | ||
฿ 33,087.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | ทองเหลือง | 459-0180 | ยางไนไตรล์ (NBR) | 2650 | ||
฿ 44,251.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | สเตนเลส | 459-0198 | ยาง ฟลูออรีน | 2550 | ||
฿ 30,679.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | สเตนเลส | 459-0201 | ยาง ฟลูออรีน | 2550 | ||
฿ 31,773.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | สเตนเลส | 459-0210 | ยาง ฟลูออรีน | 2550 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม ไหล | ด้วยหลอด เข็ม | แรม ,หน่วยความจำ ถูกต้อง | 10: 1 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | RC3 / 4 | อดทนต่อการรับประกัน ความดัน | 0.7 mpa | ขีดจำกัดความ ทนความร้อน | 60 องศาเซลเซียส |
คุณสมบัติ | ราคาประหยัด แต่ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน กว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ใน Class เดียวกัน | ใช้ | สำหรับอุปกรณ์สุ่มตัวอย่างและ ท่อ/ สายยาง อุตสาหกรรม | ของไหล เป้าหมาย | อากาศ |
ความแม่นยำ | ±5% FS (จุดวัด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง