(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน ความนำไฟฟ้า และไดโอดทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานวัดกระแสไฟฟ้าสำหรับงานไฟฟ้าในอาคาร
· วัดกระแสไฟฟ้าในรถยนต์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ดิจิตอล (สำหรับการวัดกระแส AC / DC) | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 600 | กระแสไฟฟ้า(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 600 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 600 | ความต้านทาน(Ω) | 40M |
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | การแก้ไขโดยเฉลี่ย (MEAN) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 71 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 37 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 190 | จอแสดงผลสูงสุด(นับ) | 4000 | รหัสของทรัสโก้ | 415-0953 |
มวล(ก.) | 220 | คุณสมบัติ | แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ที่สามารถใช้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าความต้านทาน ความนำไฟฟ้า และ ไดโอด ของกระแสตรงและกระแสสลับ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด (มม.) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC-03 ในชุด แคลมป์มิเตอร์ (สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า AC / DC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง