1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า มินิไฮบริด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า มินิไฮบริด
  • มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า มินิไฮบริด
  • มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า มินิไฮบริด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,226.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่อง คอมโพสิตขนาดพกพาพร้อม เครื่องจักร มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า และ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ สำหรับทั้ง AC และ DC
·สามารถปรับ มุม เซนเซอร์ แคลมป์ยึด ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 180 °
· แคลมป์ยึด รูปทรงตัว U หนา 7 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางφ10มม.
·ติดตั้งไฟแบ็คไลท์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานซ่อมบำรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
·สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า ของ แผ่นกระดาน จำหน่าย ฯลฯ

รหัสสินค้า
DG35A
DG35AC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ เคส มวล
(ก.)

฿ 13,226.82

SNW RESISTANCE TESTERS 1 ชิ้น 19 วัน 397-3999NA160

฿ 13,848.17

SNW RESISTANCE TESTERS 1 ชิ้น 19 วัน 397-4006ที่รวมอยู่200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) 600 วัดแรงดันไฟฟ้า(V / MΩ) 125 / 40,250 / 40,500 / 40
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ความลึก(มิลลิเมตร) 19.9 ความสูง(มิลลิเมตร) 130
จอแสดงผลขั้นต่ำ(mΩ) 0.01 คุณสมบัติ เครื่องจักร มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า และ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ขนาดพกพาสำหรับทั้ง AC และ DCเซนเซอร์ แคลมป์ยึด สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 180 °แคลมป์ยึด รูปทรงตัว U หนา 7 มม. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง แคลมป์ยึด φ10มม. พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA อัลคาไลน์ (LR03) x 2 (รวม)