(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ เครื่องจักร มัลติฟังก์ชั่นที่เหมาะกับกระเป๋าของคุณ
[คุณสมบัติ]
· แรงดันไฟฟ้า AC/DC 0.1 mV ถึง 600 V (แต่ละช่วง 4 ช่วง)
· ความต้านทาน 0.1Ω ถึง 66MΩ (แต่ละช่วง 6 ช่วง)
· อัตราส่วนหน้าที่, ไดโอด, ออดต่อเนื่อง, การวัด ความจุ , การวัด เครื่องวัดความถี่
· การวัด กระแสไฟฟ้า ด้วย แคลมป์ยึด CT ถึง 100 A AC/DC
· มาพร้อมกับการคง ค่า สูงสุด/ต่ำสุด การคงค่าข้อมูล และฟังก์ชันสัมพัทธ์
· แหล่งจ่ายไฟ คือแบตเตอรี่ AAA ที่หาซื้อได้จากทุกที่
· มีใบรับรองการสอบเทียบ รายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และไดอะแกรม ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (แรงดัน, Ω, ความต่อเนื่อง, การวัด กระแสไฟฟ้า ) ที่คุณสามารถพกใส่กระเป๋าเสื้อได้เสมอ
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 600 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 100 | ไฟฟ้ากระแสสลับ(ก) | 100 | ความต้านทาน(Ω) | 66m |
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | การแก้ไขโดยเฉลี่ย (MEAN) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 19.9 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | จอแสดงผลสูงสุด | 6600 | คุณสมบัติ | เครื่องจักร ผสมมัลติมิเตอร์และ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ขนาดพกพามุม แคลมป์ยึด รูปทรงตัว U หนา 7 มม. ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 0 ถึง 180 ° |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA (LR03) x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง