1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (ทั้ง AC และ DC แรงดันไฟฟ้าต่ำ)

DETECTORS

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (ทั้ง AC และ DC แรงดันไฟฟ้าต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,872.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สถานะการชาร์จจะแสดงผ่านเสียงและแสง
·ใช้ ยางนำไฟฟ้า ไฟฟ้าซึ่งไม่ลัดวงจรที่ ปลาย
·ความไวสูง 50 V สำหรับทั้งแอปพลิเคชัน AC และ DC
·การปล่อยแสง:แสงสีแดงเปล่งออกมาเป็นระยะให้การยืนยันในสภาพแวดล้อมความสว่าง 8,000 lx
·การสร้างเสียง:โทนเสียงไม่ต่อเนื่องระยะ 100 ม. 50 dB ขึ้นไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อตรวจสอบว่า เส้นทาง ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่

รหัสสินค้า
HT-680-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,872.90

DETECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ electroscope กระแสไฟฟ้า(V) 50-600 ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 50-600
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19 ความลึก(มิลลิเมตร) 19 ความสูง(มิลลิเมตร) 135
รหัสของทรัสโก้ 247-1345 มวล(ก.) 27 คุณสมบัติ การแจ้งเตือนการชาร์จเต็มด้วยเสียงและแสงใช้ ยางที่ เป็น ยางนำไฟฟ้า ไฟฟ้าซึ่งไม่ลัดวงจรที่ส่วน ปลายความไวสูง 50 V สำหรับทั้งแอปพลิเคชัน AC และ DC
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน (LR44) x 2 (รวม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-680-D ในชุด เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (ทั้ง AC และ DC แรงดันไฟฟ้าต่ำ)