(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า พร้อมเสียงและแสงเพื่อการใช้งานที่ตรงไปตรงมา
·เปิดใช้งาน การ ตรวจสอบไฟฟ้า การเคลือบผิว ตรวจสอบไฟฟ้าโดยตรงและการตรวจสอบการนำไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การ ตรวจสอบไฟฟ้า การเคลือบผิว ตรวจสอบไฟฟ้าโดยตรงและการตรวจสอบ ขั้วกระแสไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | electroscope | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 1.5 ถึง 24 | กระแสไฟฟ้า(V) | 80 ถึง 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 19 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 115 |
รหัสของทรัสโก้ | 419-5671 | มวล(ก.) | 20 | คุณสมบัติ | เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า ที่เข้าใจง่ายด้วยเสียงและแสง การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า การเคลือบผิว ป้องกัน การ ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าโดยตรงและการตรวจสอบความต่อเนื่องเป็นไปได้ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน อัลคาไลน์ชนิดปุ่ม (LR44) x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEC-901B ในชุด เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า super sound 3E checker (ทั้ง AC และ DC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง