1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

DIGITALTESTERS

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,662.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือเครื่องทดสอบดิจิตอลพร้อมที่ แคลมป์ยึด
·สามารถวัด AC และ DC ได้ด้วย แคลมป์ยึด เปิด
·ไฟส่องหลังมีประโยชน์ในที่มืด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า เช่นสวิตช์บอร์ด
·สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟของรถยนต์

คุณสมบัติ

● เครื่องทดสอบดิจิตอลพร้อม แคลมป์ยึด

สเปค

● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): 600
● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 600
● ไฟฟ้ากระแสตรง (A): 120
● กระแสไฟฟ้า (A): 120
● ความต้านทาน (Ω): 66M
● SPQ (ชิ้น): 20
● วิธิการตรวจจับ: การแก้ไข ค่า แท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ (RMS)
● จอแสดงผลสูงสุด: 6600 นับ 
● กว้าง x ลึก x สูง: 81 × 24 × 130 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA แห้ง x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
MC-01U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,662.85

DIGITALTESTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 0-600 กระแสไฟฟ้า(V) 0-600
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 0-120 กระแสไฟฟ้า(ก) 0-120 ความต้านทาน(Ω) 0 ถึง 66M
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ แก้ไขรูต - ค่าเฉลี่ยรูทจริง (RMS) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 81 ความลึก(มิลลิเมตร) 24
ความสูง(มิลลิเมตร) 130 จอแสดงผลสูงสุด(นับ) 6600 รหัสของทรัสโก้ 392-3657
มวล(ก.) 175 คุณสมบัติ เครื่องทดสอบดิจิตอลประกอบด้วยที่ แคลมป์ยึดการวัด AC และ DC ทำได้โดยใช้ แคลมป์ยึด เปิดมาพร้อมกับแสงไฟซึ่งสะดวกสำหรับที่มืด พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) x 2 ก้อน (ให้มาด้วย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-01U ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์