1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล หน่วยแสดงผล EDEMA ชนิด hPa

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล หน่วยแสดงผล EDEMA ชนิด hPa
  • มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล หน่วยแสดงผล EDEMA ชนิด hPa
  • มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล หน่วยแสดงผล EDEMA ชนิด hPa
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,161.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ สวิตช์ ระหว่าง hpa, kpa, mmH2O และ mmhg ทั้งสี่หน่วย(HT-1500NH คือ mH2O ไม่ใช่ mmH20)
· จอแสดงผล ค่าสูงสุดและต่ำสุด
· มีฟังก์ชั่นค้างค่า
·สามารถทำการวัดได้ถึง 5 ตำแหน่งด้วยหน่วยเดียวโดยใช้ สวิตช์ความดัน เสริม (HT-1100)
·ฟังก์ชั่น HOLD ฟังก์ชั่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความดันบวกลบและ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
·สำหรับเครื่องตรวจ ความดัน อุปกรณ์ทางการแพทย์
·สำหรับการวัด ความ แตกต่างของ ความดัน ก๊าซ
·การวัด ความดัน การไหลของก๊าซและ ความดัน ร่างปล่องควัน
·สำหรับการตรวจสอบ ความดัน ภายในอาคาร (ความดันบวก/ แรงดันลบ / ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) ฯลฯ

รหัสสินค้า
HT-1500NH
HT-1500NL
HT-1500NM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความละเอียด
(hPa)
ช่วงการวัด
(hPa)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 26,057.37

HOD PRESSURE METTERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.1 / 1-749 ถึง 1499367-8962150

฿ 32,933.72

HOD PRESSURE METTERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.01 / 0.1-29.9 ถึง 29.9365-3714145

฿ 20,161.00

HOD PRESSURE METTERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.01 / 0.1-199.9 ถึง 199.9367-8971145

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การใช้งาน การวัด ความดัน การไหลของก๊าซและ ความดัน รายละเอียดประเภท หน่วยแสดงประเภท hpa
ความแม่นยำ FS ± 1% ความกว้าง(มิลลิเมตร) 64 ความลึก(มิลลิเมตร) 28
ความสูง(มิลลิเมตร) 95 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA อัลคาไลน์ x 2 (รวม)