(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 15:00 to 20:30 29/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน > คลิก
    Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Drip-proof timer

Drip-proof timer

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Drip-proof timer
  • Drip-proof timer
  • Drip-proof timer

[Features]
· A drip-proof timer that can be used securely in wet areas.
· Time can be set with the minute and second buttons.
· Uses sound and blinking LED to notify users of time.
· A powerful neodymium magnet has been adopted for the back of the main unit.
· With a hole for strap.
· With clock and count up functions.
[Applications]
· For time management in kitchens, etc.
· For time management in production and work processes.

Part Number
TM-23
TM-24
TM-25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaximum Timekeeping Minimum Timekeeping
(Second)
Trusco Code Mass
(g)
Power Supply
10 Day(s) 99 minutes 59 seconds1408-191950Coin Type Lithium Battery (CR2032) X 1 pc (Sold Separately)
10 Day(s) 99 minutes 50 seconds10408-192750Coin Type Lithium Battery (CR2032) X 1 pc (Sold Separately)
10 Day(s) 99 minutes 99 seconds1408-193555Coin Type Lithium Battery (CR2032) X 1 pc (Sold Separately)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Timer Calibration Not Applicable Drip-proof and Waterproof function Drip-Proof
Dimension (width)(mm) 82 Dimension (vertical)(mm) 82 Thickness(mm) 16.5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)