• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Timer

Timer

[Features]
· Easy-to-use ten-key type.
· Includes a clock function.
· Equipped with count up function.
· Includes magnet.
[Applications]
· Time management in production and work processes.
· Time management in kitchens, cookhouses, etc.
· For time management in schools and research fields

Part Number
899
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Power Supply
4 Day(s) or more 70AAA Batteries x 1 (Sold Separately)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Timer Maximum Timekeeping 9 hrs 59 min 59 sec Minimum Timekeeping(Second) 1
Calibration Not Applicable Drip-proof and Waterproof function NA Dimension (width)(mm) 76
Dimension (vertical)(mm) 64 Thickness(mm) 27 Trusco Code 408-1803

Please check the type/dimensions/specifications of the part 899 in the Timer series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 899 ในชุด Timer