1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตรวจจับการรั่ว น้ำหนัก (กรัม): 85

TET GAS DETECTORS

เครื่องตรวจจับการรั่ว น้ำหนัก (กรัม): 85
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,506.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แสดงกราฟแท่งที่เข้าใจง่าย
·สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซได้โดยอัตโนมัติ:เพียงแค่เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·มีเสียง สัญญาณเตือน (เมื่อความเข้มข้นของก๊าซเพิ่มขึ้นระดับเสียง สัญญาณเตือน จะเพิ่มขึ้นด้วย)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป้าหมายการตรวจจับ:มีเทนโพรเพน
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การรั่วไหลของก๊าซอย่างรวดเร็วที่ ข้อต่อ ท่อเหล็ก ก๊าซ

รหัสสินค้า
TESTO-317-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,506.00

TET GAS DETECTORS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย มีเทน / โพรเพน รุ่นผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส ช่วงการวัด / มีเธน(ppm) 100 ถึง 20000
ช่วงการวัด / โพรเพน(ppm) 50 ถึง 10000 รหัสของทรัสโก้ 333-7421 มวล(ก.) 85
คุณสมบัติ การแสดงกราฟแท่งที่ง่ายต่อการมองเห็น ความละเอียด / มีเทน - ความละเอียด / โพรเพน -
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 ความลึก(มิลลิเมตร) 15 ความสูง(มิลลิเมตร) 130
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA สอง ก้อน (รวมอยู่ด้วย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO-317-2 ในชุด เครื่องตรวจจับการรั่ว น้ำหนัก (กรัม): 85