(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องปรับเวลาดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ด้วย ฟังก์ชั่น การตั้ง ค่า สัญญาณเตือน
·สามารถปรับจุดศูนย์ CO ได้ที่ไซต์งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป้าหมายการตรวจจับ:คาร์บอน (CO)
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ระบบ แก๊สและ การทำความร้อน
· สัญญาณเตือน พิษ CO
ก๊าซเป้าหมาย | คาร์บอน | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | ช่วงการวัด(ppm) | 0 ถึง 1999 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 333-7430 | มวล(ก.) | 85 | คุณสมบัติ | เวลาในการปรับไม่จำเป็น สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
ความละเอียด(ppm) | 1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 20 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA สอง ก้อน (รวมอยู่ด้วย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง