(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
<CO2-M1>
[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 ของสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่
· ความผิดปกติใน เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 จะได้รับแจ้งอย่างรวดเร็วจากหน้าจอ สัญญาณเตือน และเสียง สัญญาณเตือน
· เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 จะแสดงเป็น 3 ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย: ดี ธรรมดา และยากจน
· สามารถตรวจสอบปฏิทิน นาฬิกา อุณหภูมิ และความชื้นได้บนหน้าจอเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป้าหมายของการตรวจจับ: คาร์บอน (CO2)
<CO2-มินิ>
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 และอุณหภูมิห้องจะแสดงสลับกัน
· จอแสดงผล เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 ของสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นตัวเลข
· LED 3 เครื่องวัดระดับน้ำ (สีเขียว: 800 ppm หรือน้อยกว่า/สีเหลือง: 800 ถึง 1200 ppm/สีแดง: 1200 ppm หรือมากกว่า การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้) ให้การแสดงผลที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
· นอกจากนี้ยังมี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบฝัง คุณจึงดูอุณหภูมิห้องได้
· เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 และอุณหภูมิห้องจะแสดงสลับกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป้าหมายของการตรวจจับ: คาร์บอน (CO2)
· การตรวจสอบ CO2 ในที่ทำงานและ สนาม
· การตรวจสอบ CO2 ในโรงเรียนและสถาบันของรัฐ
รหัสสินค้า |
---|
CO2-M1 |
CO2-MINI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | จอแสดงผลขั้นต่ำ | ความแม่นยำ การวัด | อุณหภูมิช่วงการวัด (°C) | ช่วงการวัด: คาร์บอน (ppm) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | หมายเหตุ | ความละเอียด (ppm) | การใช้งาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,172.00 | CUS GAS DETECTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | 0 ถึง 9999 | - | 365-1738 | เครื่องวัดระดับน้ำ CO₂ของสภาพแวดล้อมโดยรอบสามารถตรวจสอบได้ด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่ | - | - | - | 120 | 95 | 100 | หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย) | ||
฿ 5,229.71 | CUS GAS DETECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เรซิ่น ABS | 1 ppm (0 ถึง 1,000 ppm) / 10 ppm (1001 ถึง 3000 ppm) /0.1 0.1 | ±100 ppm หรือ 7% rdg แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า (0 ถึง 2,000 ppm) / ± 10% rdg (2,001 ppm ถึง 3,000 ppm), ± 1.5 ° C | 0-50 | 0 ถึง 3000 | 4983621300161 | 481-0244 | ·บ่งชี้สภาพแวดล้อมโดยรอบ [[คาร์บอน]] เครื่องวัดระดับน้ำ · LED 3 สเตจ (สีเขียว): 800 ppm หรือต่ำกว่า / สีเหลือง: 800 ถึง 1,200 ppm / แดง: 1,200 ppm หรือสูงกว่าสามารถ คลองเลื่อย ค่าได้) สำหรับการแสดงผลที่ใช้งานง่ายและระบุได้ง่าย ·อุณหภูมิห้องยังมีอยู่เนื่องจาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ถูกสร้างขึ้น ·จอแสดงผล [[คาร์บอน]] เครื่องวัดระดับน้ำ | โปรดใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ เอาต์พุต สาย USB ตามการใช้งานของคุณเนื่องจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผ่าน สาย USB | 1 (0 ถึง 1,000 ppm) / 10 (1001 ถึง 3000 ppm) | ·เป้าหมายการตรวจจับ: คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์·เหมาะสำหรับการตรวจสอบ คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานที่ทำงานและสถานที่ทำงาน·เหมาะสำหรับการตรวจสอบ คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรียนและสถาบันสาธารณะ | 169 | 24 | 42 | USB (มาพร้อมกับ สายไฟ เท่านั้น) |
กำลังโหลด …
ก๊าซเป้าหมาย | คาร์บอน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | มวล(ก.) | 210 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง