(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เสียงกริ่งดัง / เบาและ LED กะพริบเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบการรั่วไหลของ สารทำความเย็น
·รวม ฟังก์ชั่น แก้ไขพื้นหลังอัตโนมัติ (การปรับจุดศูนย์อัตโนมัติ) ซึ่งจะแก้ไขการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงาน (เสียงรบกวน) โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องตรวจสอบประเภทของ สารทำความเย็น เปลี่ยนผ่าน สวิตช์ ฯลฯ
· LED แบตเตอรี่ต่ำจะแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป้าหมายการตรวจจับ:ฟรีออน, HFO-1234yf, SF6
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | รองรับสารทำความเย็น | Freons เช่น R410A, R407C, R404A, R507A, R134a, R12, R22, R500, R502, R14 และ HFO-1234yf และ SF6 gas | รหัสของทรัสโก้ | 249-6534 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 700 | คุณสมบัติ | ใช้เสียง สัญญาณเตือน แรง / อ่อนและไฟ LED กระพริบเพื่อเตือนการรั่วไหลของ สารทำความเย็น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 88 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 215 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน D x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
อุปกรณ์เสริม | เซนเซอร์ / ชุดกรอง เบื้องต้น / เคส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LB001 ในชุด เครื่องตรวจจับการรั่ว TEK-Mate
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง