• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Organic Gas Monitor

Organic Gas Monitor

The production of ethylene oxide and the sampling of ethylene oxide in a work site sterilized with gas can be performed.

Part Number
3551
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features Use Target gas
5 Day(s) or more 11The production of ethylene oxide and the sampling of ethylene oxide in a work site sterilized with gas can be performed.Sampling ethylene oxide.Ethylene Oxide

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Target gas Other Product Type Gas Sampler Detailed Type Ethylene Oxide Monitor
Width(mm) 200 Depth(mm) 160 Height(mm) 80
JAN Code 4987580094000 Trusco Code 373-9678

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3551 in the Organic Gas Monitor series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3551 ในชุด Organic Gas Monitor