1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแยกแผงเหล็กแม่เหล็ก【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวแยกแผงเหล็กแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,722.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แยก เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต แม่เหล็กพิมพ์สินค้ากึ่งแปรรูป ฯลฯ ทีละแผ่นในช่วงเวลาปกติ
·ใช้ แม่เหล็ก ถาวรประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อแยก แผ่นเหล็ก ในการ หน้าสัมผัส ใกล้ชิด
·ขจัด น้ำมัน ได้ง่ายจากสิ่งที่ หน้าสัมผัส กับ น้ำมัน ชนิดแผ่นเพลท เหล็กที่มีรูปร่างผิดปกติและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปแบบกดบิดเบี้ยว

คุณสมบัติ

● แยกพวกเขาทีละคนกับ แม่เหล็ก ในช่วงเวลาปกติเช่น แผ่นเหล็ก และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป กดอัด

การใช้

● ใช้สำหรับแยก แผ่นเพลท เหล็กที่ หน้าสัมผัส กัน

สเปค

● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 2

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
รหัสสินค้า
TS-5
TS-10
TS-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความลึก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 5,722.00

MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 55.56587232-29862

฿ 8,999.00

MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61.512587232-29944

฿ 13,236.00

MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61.5125127232-30015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร แยกแผงเหล็ก คุณสมบัติ แยก เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต แม่เหล็กพิมพ์สินค้ากึ่งแปรรูป ฯลฯ ทีละแผ่นในช่วงเวลาปกติ การใช้งาน เพื่อแยก แผ่นเหล็ก หน้าสัมผัส ใกล้ชิด
แม่เหล็ก แม่เหล็กเฟอร์ไรท์