(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากโครงสร้าง กันน้ำ จึงสามารถติดตั้งในของเหลวได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การรวบรวมโลหะที่รวมอยู่ในวัตถุดิบเช่นผงของเหลวและเม็ดและการรวบรวมผงขัดสแตนเลสที่หลั่งออกมาในระหว่างกระบวนการผลิต (SUS304.316)
รหัสสินค้า |
---|
MGB-10-M6 |
MGB-15-M6 |
MGB-20-M6 |
MGB-25-M6 |
MGB-30-M6 |
MGB-35-M6 |
MGB-40-M6 |
MGB-50-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,611.79 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 266-3384 | 0.3 | ||
฿ 15,000.49 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 266-3392 | 0.4 | ||
฿ 18,271.10 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 266-3406 | 0.5 | ||
฿ 21,352.37 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 266-3414 | 0.58 | ||
฿ 24,812.25 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 266-3422 | 0.68 | ||
฿ 27,395.28 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 350 | 266-3431 | 0.85 | ||
฿ 30,260.74 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 266-3449 | 0.95 | ||
฿ 38,089.64 | TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 266-3457 | 1.3 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แถบ แม่เหล็ก | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว(T) | 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เนื่องจากโครงสร้าง กันน้ำ จึงสามารถติดตั้งในของเหลวได้ | การใช้งาน | การรวบรวมโลหะที่รวมอยู่ในวัตถุดิบเช่นผงของเหลวและเม็ดและการรวบรวมผงขัดสแตนเลสที่หลั่งออกมาในระหว่างกระบวนการผลิต (SUS304.316) | รูต๊าปเกลียว | M6 / ลึก 8 มม. (ปลายทั้งสองด้าน) |
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน | 80 ℃ | แม่เหล็ก | แม่เหล็ก สายดิน หายากนีโอดิเมียม | ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | สเตนเลส (SUS316L) |
พื้นผิว การขัดเงา | # 400 ขัดเงา การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง