1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แม่เหล็ก มือ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,206.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายด้วยมือเดียว
·ปริมาณการดูดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 0.6 กก. สำหรับ แหวนรอง ธรรมดา M10 และประมาณ 0.7 กก. สำหรับ สกรู M4 x 10
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับคัดแยกชิ้นเหล็กและผงเหล็กในโรงงานโลหะ

รหัสสินค้า
SM-1000
SM-1000B
SM-1008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของ แม่เหล็ก
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,206.68

SMS MAGNET HANDS 1 ชิ้น 1 วัน 5010652101-4277450

฿ 1,508.21

SMS MAGNET HANDS 1 ชิ้น 1 วัน 17010652101-4285450

฿ 2,661.21

SMS MAGNET HANDS 1 ชิ้น 1 วัน 13013470101-4293900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก ความสูง(มิลลิเมตร) 78 วัสดุ แม่เหล็ก แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส (SUS304) / เหล็กกล้า วัสดุ ดูดซับใบหน้า สเตนเลส (SUS304) ใช้ สำหรับคัดแยกชิ้นเหล็กและผงเหล็กในโรงงานโลหะ
คุณสมบัติ สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยมือเดียว