(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตามปกติแล้วจำเป็นต้องเตรียม เกจวัด แผ่นเพลท รัศมีหลายตัวเพื่อวัดรัศมี แต่คาลิปเปอร์รัศมีที่พัฒนาขึ้นใหม่เพียงอย่างเดียวสามารถวัดรัศมีได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 150 มม.
·สามารถใช้แบบเดียวกับเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นเครื่องมือสำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลาล้อ
·สำหรับตรวจสอบความ ความกลม เมื่อตัดโลหะ แผ่น
·สำหรับนักออกแบบที่ทำการตรวจสอบเส้นโค้ง (R)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ประเภท ขั้ว | ไม่มี ขั้ว | ขนาด(มิลลิเมตร) | 180 × 39.5 × 16 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 311-0168 | มวล(ก.) | 200 | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | ±0.2 มม |
ช่วงการวัด (มม.) | 0.5 ถึง 150 | แถบความลึก | NA | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | สเตนเลส (SUS420J2) |
การใช้งาน | ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของล้อของเพลา | คุณสมบัติ | ตามอัตวิสัยมันเป็นสิ่งจำเป็นในการเตรียม เกจวัด แผ่นเพลท รัศมีหลายเพื่อวัดรัศมี แต่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางรัศมีที่พัฒนาขึ้นใหม่เพียงอย่างเดียวสามารถวัดรัศมี 0.5 ถึง 150 มม. สามารถใช้ในลักษณะเดียวกับการใช้ เกจวัด เลื่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RC-150 ในชุด R คาลิปเปอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง