(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 1 นาทีอ่านโดยตรงด้วย หัว ไมโคร
·การเคลื่อนไหว หยาบ / นิ้ว / การหมุน แคลมป์ยึด ดำเนินการด้วยสัมผัสเดียว
·สามารถวัด เหล็กฉาก แคบสองด้านและสามารถใช้สำหรับการวัด เหล็กฉาก งอของ แผ่น โลหะและ แสงและทัศนอุปกรณ์ ปริซึม
·มี ชนิดงานหนัก ( ความแข็งเกร็ง สูง):รุ่น MP-101ST (ยกมาแยกต่างหาก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดมุมสำหรับวัตถุจากโครงเหล็กเชื่อมกับไม้กอล์ฟ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 360 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.16 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขั้ว | ไม่มี ขั้ว | รหัสของทรัสโก้ | 465-7403 | มวล(ก.) | 460 |
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | ±2´ | สเปค | ช่วง 360 °พร้อมการวัดที่เพิ่มขึ้น 1 ' | อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม: 150 มม. / 300 มม., คลองเลื่อย แบบเหลี่ยม |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | สเตนเลส (SUS420J2) | คุณสมบัติ | ใช้วิธีอ่านโดยตรงหนึ่งนาทีด้วย microhead การเคลื่อนไหวแบบ หยาบ การเคลื่อนไหวแบบ ละเอียด และ แคลมป์ยึด สามารถทำได้ในสัมผัสเดียว สามารถวัด เหล็กฉาก แคบสองด้านและสามารถใช้วัด เหล็กฉาก งอของ แผ่น โลหะและ แสงและทัศนอุปกรณ์ ปริซึม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP-101 ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง