(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถอ่านรายละเอียดได้โดยใช้ แผ่นเพลท สเกลเวอร์เนียร์
·ที่จับยึดที่ล็อคในมุมโดยพลการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถวัด เหล็กฉาก แคบสองด้าน
·สำหรับการวัดมุมการตัดเฉือนของโลหะแผ่นเครื่องจักรโครงเหล็ก ฯลฯ
·การวัดมุมสำหรับวัตถุจากโครงเหล็กเชื่อมกับไม้กอล์ฟ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 360 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.16 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขั้ว | ไม่มี ขั้ว | รหัสของทรัสโก้ | 311-0176 | มวล(ก.) | 130 |
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | ±10´ | สเปค | ช่วง 360 °พร้อมการวัดที่เพิ่มขึ้น 10 ' | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | สเตนเลส (SUS420J2) |
วัสดุ (โรเตอร์) | สเตนเลส (SUS304) | คุณสมบัติ | สามารถอ่านรายละเอียดได้โดยปรับใช้ แผ่นเพลท สเกลเวอร์เนียร์ มันเป็นที่จับยึดที่ล็อคที่มุมโดยพลการ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-403 ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ เดี่ยว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง