(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
N12E-16 |
N12E-18 |
N12E-21 |
N12E-24 |
N12E-25 |
N12E-28 |
N12E-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,300.49 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 4957934401600 | ||
฿ 1,300.49 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 4957934401808 | ||
฿ 1,483.11 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | 4957934402102 | ||
฿ 1,737.08 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 4957934402409 | ||
฿ 2,184.66 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 4957934402508 | ||
฿ 2,152.51 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 4957934402805 | ||
฿ 3,181.11 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 4957934403208 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 470 | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 385 | รูปทรง ลิงก์ | เพลา หกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 13 | ใช้ | สำหรับการเจาะด้วยวิธีสองต่อสี่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง