(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมลิบดีนัม ถังน้ำ สเตนเลส (พร้อมฝา)
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
    ฿ 4,243.36 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MST-16
MST-18
MST-21
MST-24
MST-27
MST-30
MST-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
รายละเอียดความจุ
(L)
ขนาดภายนอก: ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มือจับ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,243.36

STAINLESSSTEELTANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 4.9 3.2 170 210 160 160 500-7356 แบบแขวน 1.10 1 ชิ้น

฿ 5,145.47

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน ถึง 4.9 4.5 190 230 180 180 500-7364 แบบแขวน 1.25 1 ชิ้น

฿ 5,777.26

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 5.0 ถึง 9.9 7 225 260 210 210 500-7372 แบบแขวน 1.70 1 ชิ้น

฿ 6,296.41

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 10.0 ถึง 19.9 10 255 290 240 240 500-7381 แบบแขวน 2.10 1 ชิ้น

฿ 8,294.20

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 10.0 ถึง 19.9 15 285 320 270 270 500-7399 แบบแขวน 2.70 1 ชิ้น

฿ 10,124.48

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 20 ถึง 59 20 310 360 300 300 500-7402 แบบแขวน 3.30 1 ชิ้น

฿ 13,006.52

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 20 ถึง 59 26 340 450 330 330 500-7411 พร้อมที่ มือจับ 4.10 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถังน้ำ
  • วัสดุ
    SUS316
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • สเปค
    ชนิดทนต่อ การกัดกร่อน
  • ฝา
    ที่มีจำหน่าย
  • เกจวัด
    ที่มีจำหน่าย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ สเตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีกว่า SUS 304 เมื่อเทียบกับน้ำทะเลและสารอื่น ๆ
· วัสดุ:สเตนเลส (SUS 316) (พร้อมโมลิบดีนัม); ซีล:ยางซิลิโคน

รหัสรุ่น
MST-16
MST-18
MST-21
MST-24
MST-27
MST-30
MST-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
รายละเอียดความจุ
(L)
ขนาดภายนอก: ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มือจับ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,243.36

STAINLESSSTEELTANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 4.9 3.2 170 210 160 160 500-7356 แบบแขวน 1.10 1 ชิ้น

฿ 5,145.47

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน ถึง 4.9 4.5 190 230 180 180 500-7364 แบบแขวน 1.25 1 ชิ้น

฿ 5,777.26

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 5.0 ถึง 9.9 7 225 260 210 210 500-7372 แบบแขวน 1.70 1 ชิ้น

฿ 6,296.41

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 10.0 ถึง 19.9 10 255 290 240 240 500-7381 แบบแขวน 2.10 1 ชิ้น

฿ 8,294.20

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 10.0 ถึง 19.9 15 285 320 270 270 500-7399 แบบแขวน 2.70 1 ชิ้น

฿ 10,124.48

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 20 ถึง 59 20 310 360 300 300 500-7402 แบบแขวน 3.30 1 ชิ้น

฿ 13,006.52

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 20 ถึง 59 26 340 450 330 330 500-7411 พร้อมที่ มือจับ 4.10 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1