Super Rack KR Super Rack Net Panel / Shelf

Super Rack KR Super Rack Net Panel / Shelf

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

[Features]
· Can see through to the back for fresh displays even in small spaces.
· Use a net hook for Super Racks.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Main body: option

Refine byกรองตาม

  • Main Body
  • Option
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Product name

Refine byกรองตาม

  • Net Panel
  • Shelf Board
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width x Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 814×224
  • 900×897
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 501-4719
  • 507-9152
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Main Body
Net Panel
900×897
501-4719
8 Day(s) or more
-

Part Number : KR-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Display equipment
  • Main body: option
    Main Body
  • Product name
    Net Panel
  • Width x Height(mm)
    900×897
  • Material
    Steel
  • Trusco Code
    501-4719
  • Mass
    7.1kg
  • Features
    Use transparent bags to create fresh and new displays in small spaces.
  • Allowable Load
    -
  • Specifications
    -
1 pc.
Option
Shelf Board
814×224
507-9152
8 Day(s) or more
-

Part Number : KR-T
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Display equipment
  • Main body: option
    Option
  • Product name
    Shelf Board
  • Width x Height(mm)
    814×224
  • Material
    Steel
  • Trusco Code
    507-9152
  • Mass
    2.2kg
  • Features
    Use transparent bags to create fresh and new displays in small spaces.
  • Allowable Load
    10kg
  • Specifications
    KR-M Dedicated

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)