(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภทซุปเปอร์แร็ค KR สุทธิ / ประเภทแผง NF

ประเภทซุปเปอร์แร็ค KR สุทธิ / ประเภทแผง NF

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 21,830.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KR-817D
NF-817S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ มวล คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 21,830.86

DISPLAY UNITS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4786 22.5 กก - 1 หน่วย

฿ 23,264.48

DISPLAY UNITS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4794 29 กก สามารถติดวัตถุได้ตามต้องการโดยใช้ รูกลม 5 มม.เหมาะสำหรับแสดง เครื่องมือ บนผนัง 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์จัดแสดง
  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    410
  • ความสูง (mm)
    2060
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย)
    100
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดวัตถุได้ตามต้องการโดยใช้ รูกลม 5 มม.เหมาะสำหรับแสดง เครื่องมือ บนผนัง

รหัสรุ่น
KR-817D
NF-817S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ มวล คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 21,830.86

DISPLAY UNITS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4786 22.5 กก - 1 หน่วย

฿ 23,264.48

DISPLAY UNITS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4794 29 กก สามารถติดวัตถุได้ตามต้องการโดยใช้ รูกลม 5 มม.เหมาะสำหรับแสดง เครื่องมือ บนผนัง 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1