• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
System Storage Cabinet for Factories WUH

System Storage Cabinet for Factories WUH

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· Flexible layout is achieved by combining each unit according to the empty space.

Basic Specifications

  • Height (mm)
    880
  • Width (mm)
    1108
  • Depth (mm)
    470
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    210
  • Main body: option
    Main Body
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • WUH-80KT (Optional)
  • Folding Door Type
  • Open Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Accessory

Refine byกรองตาม

  • 2 Shelf Boards
  • 2 Shelves (With Cylinder Lock)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 507-2506
  • 507-1828
  • 507-1801
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
Folding Door Type
2 Shelves (With Cylinder Lock)
507-1828
9 Day(s) or more
-

Part Number : WUH-80F-NG
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    880
  • Width (mm)
    1108
  • Depth (mm)
    470
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    210
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Folding Door Type
  • Accessory
    2 Shelves (With Cylinder Lock)
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Trusco Code
    507-1828
  • OP (Color Symbol)
    NG
  • Shelf Board Adjustment Pitch
    34mm
  • Compatible Base
    WUH-BH (Bottom Placement/Optional)
  • Additional shelf board
    WUH-80KT (Optional)
  • Specifications
    Cylinder lock (2 duplicate keys)
  • Mass(kg)
    41
1 unit
Open Type
2 Shelf Boards
507-1801
9 Day(s) or more
-

Part Number : WUH-80K-NG
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    880
  • Width (mm)
    1108
  • Depth (mm)
    470
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    210
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Open Type
  • Accessory
    2 Shelf Boards
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Trusco Code
    507-1801
  • OP (Color Symbol)
    NG
  • Shelf Board Adjustment Pitch
    34mm
  • Compatible Base
    WUH-BH (Bottom Placement/Optional)
  • Additional shelf board
    WUH-80KT (Optional)
  • Specifications
    -
  • Mass(kg)
    33
1 unit
WUH-80KT (Optional)
2 Shelves (With Cylinder Lock)
507-2506
9 Day(s) or more
-

Part Number : WUH-80S-NG
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    880
  • Width (mm)
    1108
  • Depth (mm)
    470
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    210
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    WUH-80KT (Optional)
  • Accessory
    2 Shelves (With Cylinder Lock)
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Trusco Code
    507-2506
  • OP (Color Symbol)
    NG
  • Shelf Board Adjustment Pitch
    34mm
  • Compatible Base
    WUH-BH (Bottom Placement/Optional)
  • Additional shelf board
    WUH-80ST (Optional)
  • Specifications
    Cylinder lock (2 duplicate keys)
  • Mass(kg)
    42

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)