(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภท TZ

ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภท TZ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TZB-06

  • ความสูง (mm)
    60
  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    430
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    ประเภท TZO / TZS / TZJ / TZH
  • รหัสของทรัสโก้
    277-8432
  • สเปค
    พร้อม ก้านปรับระดับ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (สังกะสี)
  • มวล(กิโลกรัม)
    6
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
TZB-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,392.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง (mm)
    60
  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    430
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    ประเภท TZO / TZS / TZJ / TZH
  • รหัสของทรัสโก้
    277-8432
  • สเปค
    พร้อม ก้านปรับระดับ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (สังกะสี)
  • มวล(กิโลกรัม)
    6
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าจะมีราคาต่ำกว่า สเตนเลส แต่ก็มีความต้านทาน การกัดกร่อน น้ำและความชื้นประมาณสองเท่าของผลิตภัณฑ์ เหล็ก แผ่น เหล็กกล้าทั่วไป
·สามารถเชื่อมต่อในทิศทางใดก็ได้เพื่อป้องกันการโค่นล้ม
·นอกจากการ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อัลลอยแล้วยังมีการ สีเคลือบชนิดอบ เมลามีนซึ่งให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ยอดเยี่ยม ทน น้ำและทนต่อความชื้นประมาณสองเท่าของ แผ่นเหล็ก ทั่วไป

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TZB-06

  • ความสูง (mm)
    60
  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    430
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    ประเภท TZO / TZS / TZJ / TZH
  • รหัสของทรัสโก้
    277-8432
  • สเปค
    พร้อม ก้านปรับระดับ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (สังกะสี)
  • มวล(กิโลกรัม)
    6
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
TZB-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,392.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1