• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
TZ Type Shelf Board

TZ Type Shelf Board

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· Installing the shelf bracket on the left and right slit and placing the shelf board on it makes for easy and convenient use.
[Applications]
· Additional shelf board for TZ type zinc plated steel shelf storage cabinets.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Depth (mm)

Refine byกรองตาม

  • 375
  • 400
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Compatible Model

Refine byกรองตาม

  • For double sliding
  • Open, for Double-Opening
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 462-7288
  • 462-7270
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
400
Open, for Double-Opening
462-7270
9 Day(s) or more
-

Part Number : TZ-01T
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Height (mm)
    17.5
  • Width (mm)
    874
  • Depth (mm)
    400
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Main body: option
    Option
  • Compatible Model
    Open, for Double-Opening
  • Trusco Code
    462-7270
  • Uniform Load Capacity
    70 kg/level
  • Specifications
    With Shelf Fittings 4 Pieces
  • Material
    Steel (Galvanized)
  • Mass(kg)
    2.9
1 pc.
375
For double sliding
462-7288
9 Day(s) or more
-

Part Number : TZ-01TS
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Height (mm)
    17.5
  • Width (mm)
    874
  • Depth (mm)
    375
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Main body: option
    Option
  • Compatible Model
    For double sliding
  • Trusco Code
    462-7288
  • Uniform Load Capacity
    70 kg/level
  • Specifications
    With Shelf Fittings 4 Pieces
  • Material
    Steel (Galvanized)
  • Mass(kg)
    2.8

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)