• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
System Storage Cabinet for Factories TZ (Steel Sliding Door Type)
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

System Storage Cabinet for Factories TZ (Steel Sliding Door Type)

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· Although it is lower in price than the stainless steel type, it has about twice the corrosion, water, and moisture resistance of general steel sheet products.
· Possible to connect in any direction for the purpose of preventing toppling.
· In addition to alloyed hot-dip galvanizing, melamine baked coating is applied, providing exceptional corrosion resistance, water resistance and moisture resistance about twice that of conventional steel plates.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height (mm)

Refine byกรองตาม

  • 720
  • 1050
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maximum Load (kg/unit)

Refine byกรองตาม

  • 140
  • 210
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • Acrylic Door Type
  • Glass Door Type
  • Steel Door Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Accessory

Refine byกรองตาม

  • 1 Shelf Board
  • 2 Shelf Boards
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Installation Type

Refine byกรองตาม

  • For both upper and lower placement
  • For upper placement only
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
720
140
Glass Door Type
1 Shelf Board
For upper placement only
26 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TZJ-7
Days to Shipวันจัดส่ง 26 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    720
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    450
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    140
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Glass Door Type
  • Accessory
    1 Shelf Board
  • Installation Type
    For upper placement only
  • Trusco Code
    277-8475
  • Compatible Space
    TZB-06 (When installed underneath / sold separately)
  • Specifications
    Cylinder lock
  • Notes
    -
  • Mass(kg)
    32
1 unit
1050
210
Glass Door Type
2 Shelf Boards
For both upper and lower placement
9 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TZJ-11
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    1050
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    450
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    210
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Glass Door Type
  • Accessory
    2 Shelf Boards
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Trusco Code
    277-8408
  • Compatible Space
    TZB-06 (When installed underneath / sold separately)
  • Specifications
    Cylinder lock
  • Notes
    -
  • Mass(kg)
    39
1 unit
720
140
Acrylic Door Type
1 Shelf Board
For upper placement only
9 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TZP-7
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    720
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    450
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    140
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Acrylic Door Type
  • Accessory
    1 Shelf Board
  • Installation Type
    For upper placement only
  • Trusco Code
    462-7351
  • Compatible Space
    TZB-06 (When installed underneath / sold separately)
  • Specifications
    Cylinder lock
  • Notes
    Acrylic plates may become distorted if exposed to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
  • Mass(kg)
    32
1 unit
1050
210
Acrylic Door Type
2 Shelf Boards
For both upper and lower placement
26 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TZP-11
Days to Shipวันจัดส่ง 26 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    1050
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    450
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    210
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Acrylic Door Type
  • Accessory
    2 Shelf Boards
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Trusco Code
    462-7342
  • Compatible Space
    TZB-06 (When installed underneath / sold separately)
  • Specifications
    Cylinder lock
  • Notes
    Acrylic plates may become distorted if exposed to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
  • Mass(kg)
    39
1 unit
720
140
Steel Door Type
1 Shelf Board
For both upper and lower placement
9 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TZS-7
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    720
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    450
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    140
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Steel Door Type
  • Accessory
    1 Shelf Board
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Trusco Code
    277-8459
  • Compatible Space
    TZB-06 (When installed underneath / sold separately)
  • Specifications
    Cylinder lock
  • Notes
    -
  • Mass(kg)
    39
1 unit
1050
210
Steel Door Type
2 Shelf Boards
For both upper and lower placement
18 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TZS-11
Days to Shipวันจัดส่ง 18 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Height (mm)
    1050
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    450
  • Product Type
    System warehouse for factories
  • Maximum Load (kg/unit)
    210
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Steel Door Type
  • Accessory
    2 Shelf Boards
  • Installation Type
    For both upper and lower placement
  • Trusco Code
    277-8386
  • Compatible Space
    TZB-06 (When installed underneath / sold separately)
  • Specifications
    Cylinder lock
  • Notes
    -
  • Mass(kg)
    47

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)