(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตู้ เก็บของ ระบบ โรงงาน TZ

ตู้ เก็บของ ระบบ โรงงาน TZ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 12,202.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TZO-7
TZO-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) อุปกรณ์เสริม รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,202.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 720 140 1 กระดาน 277-8467 28 1 หน่วย

฿ 15,285.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1050 210 แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้น 277-8416 วันที่ 31 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    450
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทการติดตั้ง
    สำหรับตำแหน่งทั้งบนและล่าง
  • หมายเหตุ
    ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง (TZB-06 ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เพื่อใช้เป็นฐาน อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านล่าง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าจะมีราคาต่ำกว่า สเตนเลส แต่ก็มีความต้านทาน การกัดกร่อน น้ำและความชื้นประมาณสองเท่าของผลิตภัณฑ์ เหล็ก แผ่น เหล็กกล้าทั่วไป
·สามารถเชื่อมต่อในทิศทางใดก็ได้เพื่อป้องกันการโค่นล้ม
·นอกจากการ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อัลลอยแล้วยังมีการ สีเคลือบชนิดอบ เมลามีนซึ่งให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ยอดเยี่ยม ทน น้ำและทนต่อความชื้นประมาณสองเท่าของ แผ่นเหล็ก ทั่วไป

รหัสรุ่น
TZO-7
TZO-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) อุปกรณ์เสริม รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,202.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 720 140 1 กระดาน 277-8467 28 1 หน่วย

฿ 15,285.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1050 210 แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้น 277-8416 วันที่ 31 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1