• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Vanlack® Case CF Height 900 mm / 1790 mm

Vanlack® Case CF Height 900 mm / 1790 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

A large parts case that can store an optional container case.
[Features]
· Shelf pitch of 17 mm.
· Maximum load capacity 302 Type: 180 kg/unit, 604 Type: 300 kg/unit.
· With adjuster. Height can be easily adjusted with a screwdriver.
[Applications]
· Storage of documents etc.
· Ideal for parts management and storage of F type containers.

Basic Specifications

  • Product Type
    Large parts case
  • Frontage(mm)
    900
  • Depth(mm)
    450
  • Main body: option
    Main Body
  • Material
    Steel (Baked Melamine Coating)
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 900
  • 1790
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maximum Load(kg/unit)

Refine byกรองตาม

  • 180
  • 300
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 507-9519
  • 509-4381
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
1 unit
900
180
507-9519
5 Day(s) or more
-

Part Number : 302CF
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Large parts case
  • Frontage(mm)
    900
  • Depth(mm)
    450
  • Height(mm)
    900
  • Maximum Load(kg/unit)
    180
  • Main body: option
    Main Body
  • Material
    Steel (Baked Melamine Coating)
  • Trusco Code
    507-9519
  • Accessory
    2 Shelf Boards
  • Shelf Board Adjustment Pitch
    17mm
  • Additional shelf board
    CF-10 (Sold Separately)
  • Mass
    22kg
1 unit
1790
300
509-4381
5 Day(s) or more
-

Part Number : 604CF
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Large parts case
  • Frontage(mm)
    900
  • Depth(mm)
    450
  • Height(mm)
    1790
  • Maximum Load(kg/unit)
    300
  • Main body: option
    Main Body
  • Material
    Steel (Baked Melamine Coating)
  • Trusco Code
    509-4381
  • Accessory
    4 Shelf Boards
  • Shelf Board Adjustment Pitch
    17mm
  • Additional shelf board
    CF-10 (Sold Separately)
  • Mass
    33.5kg

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ