• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Drawer Partition for Drawer Unit Vanlack Case

Drawer Partition for Drawer Unit Vanlack Case

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Drawer partition boards for large parts cases.
[Features]
· Dividers for M-type and L-type Vanlack Case.
· For a drawer unit.
[Applications]
· Can be used for MM-1 Type and ML-1 Type Vanlack cases.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Main body: option
    Main Body
  • Height(mm)
    108.0
  • Material
    AS Resin
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 130.0
  • 262.0
  • 265.5
  • 418.0
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Thickness(mm)

Refine byกรองตาม

  • 2.0
  • 4.0
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Compatible Model

Refine byกรองตาม

  • For ML-2, ML-2N
  • For MM-2, MM-2N
  • MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2N
  • MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 501-0454
  • 501-0446
  • 501-0438
  • 501-0420
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
1 pc.
130.0
2.0
MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N
501-0420
Same day
-

Part Number : ML-1S
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Main body: option
    Main Body
  • Width(mm)
    130.0
  • Height(mm)
    108.0
  • Thickness(mm)
    2.0
  • Compatible Model
    MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N
  • Material
    AS Resin
  • Trusco Code
    501-0420
  • Mass
    31g
1 pc.
262.0
4.0
MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2N
501-0438
Same day
-

Part Number : ML-2S
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Main body: option
    Main Body
  • Width(mm)
    262.0
  • Height(mm)
    108.0
  • Thickness(mm)
    4.0
  • Compatible Model
    MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2N
  • Material
    AS Resin
  • Trusco Code
    501-0438
  • Mass
    88g
1 pc.
418.0
4.0
For ML-2, ML-2N
501-0454
3 Day(s) or more
-

Part Number : ML-E
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Main body: option
    Main Body
  • Width(mm)
    418.0
  • Height(mm)
    108.0
  • Thickness(mm)
    4.0
  • Compatible Model
    For ML-2, ML-2N
  • Material
    AS Resin
  • Trusco Code
    501-0454
  • Mass
    150g
1 pc.
265.5
4.0
For MM-2, MM-2N
501-0446
3 Day(s) or more
-

Part Number : MM-E
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Main body: option
    Main Body
  • Width(mm)
    265.5
  • Height(mm)
    108.0
  • Thickness(mm)
    4.0
  • Compatible Model
    For MM-2, MM-2N
  • Material
    AS Resin
  • Trusco Code
    501-0446
  • Mass
    100g

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ