D-Type Vanlack Case (3 Rows 5 Levels / 6 Rows 11 Levels)

D-Type Vanlack Case (3 Rows 5 Levels / 6 Rows 11 Levels)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Storage and organizing case for small parts.
[Features]
· Name cards are included in the drawer for sorting.
· Drawers are transparent and the inside can be seen through.
[Applications]
· Small parts case ideal for small item storage in factories and offices.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height (mm)

Refine byกรองตาม

  • 389
  • 880
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width (mm)

Refine byกรองตาม

  • 349
  • 735
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Depth (mm)

Refine byกรองตาม

  • 235
  • 240
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Drawer

Refine byกรองตาม

  • D-1 15 pcs
  • D-1 66 pcs
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 501-9745
  • 501-9613
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
1 unit
389
349
235
D-1 15 pcs
501-9613
3 Day(s) or more
-

Part Number : D-35
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Drawer
  • Height (mm)
    389
  • Width (mm)
    349
  • Depth (mm)
    235
  • Maximum Load (kg/unit)
    Lightweight (Up to 50 kg)
  • Drawer color
    Transparency
  • Drawer
    D-1 15 pcs
  • Trusco Code
    501-9613
  • Drawer material
    AS Resin
  • Mass
    5.7kg
1 unit
880
735
240
D-1 66 pcs
501-9745
Quote
-

Part Number : D-611
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Drawer
  • Height (mm)
    880
  • Width (mm)
    735
  • Depth (mm)
    240
  • Maximum Load (kg/unit)
    Lightweight (Up to 50 kg)
  • Drawer color
    Transparency
  • Drawer
    D-1 66 pcs
  • Trusco Code
    501-9745
  • Drawer material
    AS Resin
  • Mass
    31.5kg

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ