• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
C-Type Vanlack Case
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

C-Type Vanlack Case

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

A small parts case developed for the purpose of storing and organizing small parts.
[Features]
· The drawer is available in transparent and neo-gray types, which can be selected according to the application.
· The transparent type drawer is convenient for seeing the interior.
· Name cards are included in the drawer for sorting.
· Materials - main body: steel, drawers: AS resin.
· Each drawer has 1 partition and 1 name card (depth 240/311 mm types).
· Each drawer has 2 name cards (depth 360 mm types).
[Applications]
· Ideal for small item storage in factories and offices.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height (mm)

Refine byกรองตาม

  • 311
  • 481
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Drawer

Refine byกรองตาม

  • C-1 20 pcs
  • C-1 32 pcs
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 501-9800
  • 501-9796
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
1 unit
311
C-1 20 pcs
501-9796
Same day

Special Price

Part Number : C-45
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Drawer
  • Height (mm)
    311
  • Width (mm)
    348
  • Depth (mm)
    181
  • Maximum Load (kg/unit)
    Lightweight (Up to 50 kg)
  • Drawer color
    Transparency
  • Drawer
    C-1 20 pcs
  • Trusco Code
    501-9796
  • Drawer material
    AS Resin
  • Mass
    4.4kg
1 unit
481
C-1 32 pcs
501-9800
Same day

Special Price

Part Number : C-48
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Drawer
  • Height (mm)
    481
  • Width (mm)
    348
  • Depth (mm)
    181
  • Maximum Load (kg/unit)
    Lightweight (Up to 50 kg)
  • Drawer color
    Transparency
  • Drawer
    C-1 32 pcs
  • Trusco Code
    501-9800
  • Drawer material
    AS Resin
  • Mass
    6.8kg

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ