(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SCR-C50 |
SCR-C75 |
SCR-K45 |
SCR-M75 |
SCR-N70 |
SCR-N95 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | ชนิดตรง | 235 | 98 | 335-8437 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 538.34 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | ชนิดตรง | 240 | 107 | 335-8445 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 772.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 45 | ประเภทสเก็ตหนัง | 230 | 90 | 335-8453 | 165 | 1 ชิ้น | ||
฿ 701.13 |
SCRAPERS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 75 | Multitype | 240 | 101 | 335-8461 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 701.13 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | ประเภทเอียง | 230 | 85 | 335-8470 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 703.41 |
SCRAPERS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 95 | ประเภทเอียง | 245 | 96 | 335-8488 | 185 | 1 ชิ้น |
เครื่องกวาดตะกอน สเตนเลส ชนิดเจาะที่สามารถใช้โดยการตีด้วยค้อน
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม สเตนเลส นิรภัยยากต่อการเกิดรอยและหนา 1.8 มม.
· ใบมีดลบคม วัสดุ:สเตนเลส (SUS420J2) ตัวจับชิ้นงาน:เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปอกเปลือกและขูดทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
SCR-C50 |
SCR-C75 |
SCR-K45 |
SCR-M75 |
SCR-N70 |
SCR-N95 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | ชนิดตรง | 235 | 98 | 335-8437 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 538.34 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | ชนิดตรง | 240 | 107 | 335-8445 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 772.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 45 | ประเภทสเก็ตหนัง | 230 | 90 | 335-8453 | 165 | 1 ชิ้น | ||
฿ 701.13 |
SCRAPERS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 75 | Multitype | 240 | 101 | 335-8461 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 701.13 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | ประเภทเอียง | 230 | 85 | 335-8470 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 703.41 |
SCRAPERS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 95 | ประเภทเอียง | 245 | 96 | 335-8488 | 185 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง