(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพิ่ม ความทนทาน และคุณภาพการตัดเป็นสองเท่าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเราอันเป็นผลมาจากการแสวงหา "ความทนทาน และคุณภาพการตัด" ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมจากหินเจียรแบบบางที่มีอยู่
· ใบมีดลบคม บางและคมช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างมากเมื่อตัด
·การเสริมแรงสองด้านช่วยเพิ่มความปลอดภัย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดโลหะทุกประเภทเช่นโลหะทั่วไปและ สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดโลหะต่างๆรวมทั้งท่อมุมช่องเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณเหล็กแผ่นบางเหล็กทั่วไปเหล็กกัลวาไนซ์สแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
RA-105MU |
RA-105MU-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | จำนวนที่มีอยู่ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัสของทรัสโก้ | รุ่น | สเปค | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.19 | TKE CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | บรรจุ 10 ชิ้น | 10 | 311-0354 | บรรจุ 10 ชิ้น | - | 23 ก | |||
฿ 4,694.99 | TKE CUTTING WHEELS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | รวม 60 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | 60 | 355-8576 | รวม 60 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | 60 แผ่น เซอร์วิสแพ็ค | 1400 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | สารขัดถู | AZ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 60 | ความแข็ง | R | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 105 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 14400 |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | ใช้ | สำหรับการตัดโลหะทั่วไปรวมถึงท่อมุมช่องเหล็กเส้นกลมเหล็กแผ่นบางเหล็กทั่วไปเหล็กกัลวาไนซ์สแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ | คุณสมบัติ | ความทนทาน และคุณภาพการตัดเป็นสองเท่าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเราซึ่งเป็นผลมาจากการแสวงหา "ความทนทาน และคุณภาพการตัด" ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ล้อ ตัดแบบบางที่มีอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง