1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก ใบตัดเหล็ก มาตรฐาน สำหรับโลหะ

ใบตัดเหล็ก ใบตัดเหล็ก มาตรฐาน สำหรับโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

รุ่นมาตรฐาน ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความคม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัด วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กฉาก เหล็กเส้น แบบกลม ท่อ ช่อง ฯลฯ
· สำหรับ สเตนเลส มีชนิด WA

คุณสมบัติ

● รุ่นมาตรฐาน ที่ รองรับการใช้งาน กับความต้องการที่หลากหลายด้วยความปลอดภัยแน่นอนคมตัด

การใช้

● สำหรับการตัด วัสดุ เหล็กกล้า มาตรฐาน เหล็กฉาก บาร์ แบบกลม ท่อช่อง ฯลฯ

สเปค

● ความแข็ง: R
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องเจียร เครื่องตัด หิน
รหัสสินค้า
RA-100
RA-125
RA-150
RA-180
RA-205
RA-255
RA-305
RA-355
RA-405
RA-455
RA-510-4
RA-510-6
RA-660
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
จำนวนที่มีอยู่
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 44.00

CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 12 วัน 461002151290010123-276240

฿ 169.53

TKE CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน 461252221090010123-277160

฿ 207.62

TKE CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน 46150222910010123-278990

฿ 156.00

CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 1 วัน 46180222760010123-2797130

฿ 280.96

TKE CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน 46205222668010123-2801160

฿ 319.05

TKE CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 5 วัน 462552.522537010123-2819310

฿ 234.00

CUTTING WHEELS 25 ชิ้น 1 วัน 463052.825.4449025123-2827440

฿ 306.00

CUTTING WHEELS 25 ชิ้น 1 วัน 363552.925.4385025123-2835640

฿ 350.00

CUTTING WHEELS 25 ชิ้น 1 วัน 36405325.4298025123-2959880

฿ 815.00

CUTTING WHEELS 20 ชิ้น 1 วัน 364553.525.4265020123-29671350

฿ 2,121.00

TKE CUTTING WHEELS 15 ชิ้น 40 วัน 30510425.4237015244-86612000

฿ 2,176.00

TKE CUTTING WHEELS 10 ชิ้น 40 วัน 30510625.4237010244-86703000

฿ 3,840.00

TKE CUTTING WHEELS 5 ชิ้น 40 วัน 3066063217005244-87005400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป สารขัดถู A
ความแข็ง R เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และเครื่องตัดหิน สารขัดถู ใช้ สำหรับตัด เหล็กกล้าทั่วไป มุม แท่งร็อด ทรงกระบอกท่อช่อง ฯลฯ
คุณสมบัติ รุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายรวมถึงความปลอดภัย / ความแน่นอน / การตัดที่คม