(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีความหนา ใบมีดลบคม ให้เลือก 6 ประเภทเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและความคมที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เกิดชนิดหนาน้อยสุด 1.0 มม.
· ไม่เพียงแต่มีความคมและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีอายุ อายุการใช้งาน ที่โดดเด่นแม้จะบางก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
1000C24111 |
1000C24211 |
1000C24311 |
1000C24411 |
1000C26111 |
1000C26211 |
1000C26411 |
1000C26511 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความแข็ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.00 ฿ 194.01 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | P | 125 | 2.5 | 22 | 12200 | มี แหวน อุปกรณ์เสริม สำหรับรู 20 มม | 75 | ||
฿ 291.11 ฿ 242.99 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | P | 150 | 2.5 | 22 | 10100 | มี แหวน อุปกรณ์เสริม สำหรับรู 20 มม | 107 | ||
฿ 365.92 ฿ 311.98 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | P | 180 | 2.5 | 22 | 8400 | มี แหวน อุปกรณ์เสริม สำหรับรู 20 มม | 155 | ||
฿ 448.57 ฿ 389.00 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | P | 205 | 2.5 | 22 | 7400 | มี แหวน อุปกรณ์เสริม สำหรับรู 20 มม | 200 | ||
฿ 120.00 | CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 46 | S | 105 | 1 | 15 | 14500 | - | 21 | ||
฿ 110.84 ฿ 69.00 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 46 | S | 105 | 1.5 | 15 | 14500 | - | 32 | ||
฿ 235.00 ฿ 193.99 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 46 | S | 150 | 1.5 | 22 | 10100 | มี แหวน อุปกรณ์เสริม สำหรับรู 20 มม | 64 | ||
฿ 302.93 ฿ 254.01 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 46 | S | 180 | 1.7 | 22 | 8400 | มี แหวน อุปกรณ์เสริม สำหรับรู 20 มม | 105 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | วัสดุเม็ดขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 80 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) | 10 | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | B |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | สำหรับตัดวัสดุภายในอาคารสแตนเลสวัสดุเหล็กทั่วไปแผ่นบางหรือท่อขนาดเล็ก | คุณสมบัติ 1 | ความหนาของ ใบมีดลบคม 6 ใบ ให้อายุการใช้งานและความคมที่ดีเยี่ยม |
คุณสมบัติ 2 | รายการที่มีความหนา 1.0 / 1.5 มม. เทียบเท่ากับรายการ "เซฟตี้คัทหนึ่ง" | คุณสมบัติ 3 | ด้วยการเสริมแรงสองด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง