(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แกนเชื่อมที่ใช้ลวดแกนนิกเกิลบริสุทธิ์มีความแข็งในการเชื่อมต่ำใช้งานง่ายมีความเค้นและความเครียดในการเชื่อมน้อยและไม่แตกง่าย
·ส่วนโค้งที่เสถียรและความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกรันที่ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเชื่อม เหล็กหล่อ ทั่วไป(โดยทั่วไปการวางแนวของการเชื่อมจะลดลงในการเชื่อมซ่อมแบบหล่อ)
รหัสสินค้า |
---|
TSC1-264 |
TSC1-324 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนสาย (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้ว (มิลลิเมตร) | ช่วง กระแสไฟฟ้า ต่ำกว่า (ก) | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 943.00 | WELDINGRODS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.6 | 300 | 50 ถึง 80 | 4 ถึง 7 | 256-2031 | 72 | ||
฿ 1,364.00 | WELDING RODS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | 350 | 70 ถึง 110 | 5-8 | 256-2049 | 128 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | ช่วง กระแสไฟฟ้า ตำแหน่ง แนวตั้งการยกระดับบน | - | ชิ้น / กล่อง(ประมาณ / PC) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
สีปลาย ขั้ว | สีม่วง | สเปค | JIS Z3252 dfcni ใช้ได้ | การใช้งาน | สำหรับการซ่อมแซมการเชื่อม เหล็กหล่อ ทั่วไป (โดยทั่วไปการวางแนวของการเชื่อมจะลดลงในการเชื่อมซ่อมแบบหล่อ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง