(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การคายเศษและความสม่ำเสมอในการเชื่อมมอาร์คที่ยอดเยี่ยม ลดสะเก็ดไฟเชื่อมและมีรอยนูนเชื่อมที่สวยงาม
· นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันรอยไหม้ของแท่งชิ้นงานซึ่งเป็นข้อเสียของการเชื่อมแท่งสเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานเชื่อม Cr-18% / Ni-8% สเตนเลส (SUS304 ฯลฯ)
รหัสสินค้า |
---|
TSS308-142 |
TSS308-162 |
TSS308-205 |
TSS308-265 |
TSS308-325 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนสาย (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้ว (มิลลิเมตร) | ช่วง กระแสไฟฟ้า ต่ำกว่า (ก) | ช่วง กระแสไฟฟ้า ตำแหน่ง แนวตั้งการยกระดับบน | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ชิ้น / กล่อง (ประมาณ / PC) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 454.00 | WELDING RODS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.4 | 250 | 10-30 | 10-30 | 1.2 ถึง 3.0 | 30 | 256-1981 | 200 | |||
฿ 454.00 ฿ 265.05 | WELDING RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 250 | 15-40 | 10 ถึง 35 | 1.6 ถึง 3.0 | 23 | 256-1999 | 200 | |||
฿ 774.00 ฿ 534.06 | WELDING RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 250 | 45-65 | 40-60 | 3.0 ถึง 5.0 | 44 | 256-2006 | 500 | |||
฿ 693.00 | WELDING RODS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.6 | 300 | 50 to 85 | 50-70 | 4.0 ถึง 7.0 | 20 | 256-2014 | 500 | |||
฿ 680.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.2 | 350 | 70 ถึง 120 | 65 ถึง 105 | 5.0 ถึง 8.0 | 11 | 256-2022 | 500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | สีปลาย ขั้ว | สีเหลือง | สเปค | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS Z3221 ES308-16 (* ยกเว้น TSS308-142) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการเชื่อม สเตนเลส cr-8% ni 18% (SUS304 ฯลฯ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง