(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลวดเชื่อม ชนิด ไททาเนียม ออกไซด์สูงที่ให้ความสามารถในการใช้งานได้ดีโดยเฉพาะในการเชื่อมเนื้อลงและแนวนอนทำให้ได้ส่วนโค้งที่มั่นคงก่อให้เกิดการ เศษตัด น้อยลงและมีความสามารถในการลอกตะกรันที่ดีเยี่ยม
·ขอแนะนำให้ใช้ก้านเชื่อมสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแรงต่ำที่สามารถใช้กับอุปกรณ์จ่ายไฟในครัวเรือนขนาด 100 V. 200 V ขึ้นไปสำหรับแท่งเชื่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม. ขึ้นไป
·สามารถรับลูกปัดที่สวยงามและมันวาวพร้อมการเชื่อมแบบตื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเชื่อมแผงบาง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TST10-142 |
TST10-145 |
TST10-162 |
TST10-165 |
TST10-2010 |
TST10-202 |
TST10-205 |
TST10-2610 |
TST10-262 |
TST10-3210 |
TST10-322 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนสาย (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้ว (มิลลิเมตร) | ช่วง กระแสไฟฟ้า ต่ำกว่า (ก) | ช่วง กระแสไฟฟ้า ตำแหน่ง แนวตั้งการยกระดับบน | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ชิ้น / กล่อง (ประมาณ / PC) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.4 | 250 | 20 ถึง 45 | 20 ถึง 45 | 1.2 ถึง 3.0 | 37 | 256-1786 | ||
฿ 482.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 96 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.4 | 250 | 20 ถึง 45 | 20 ถึง 45 | 1.2 ถึง 3.0 | 96 | 256-1794 | ||
฿ 240.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.6 | 250 | 20-50 | 20-50 | 2.0 ถึง 4.0 | 30 | 256-1808 | ||
฿ 466.00 | WELDING RODS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.6 | 250 | 20-50 | 20-50 | 2.0 ถึง 4.0 | 80 | 256-1816 | ||
฿ 609.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 108 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2 | 250 | 30–60 | 30–60 | 3.0 ถึง 5.0 | 108 | 256-1841 | ||
฿ 216.00 | WELDING RODS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 250 | 30–60 | 30–60 | 3.0 ถึง 5.0 | 20 | 256-1824 | |||
฿ 347.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 53 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2 | 250 | 30–60 | 30–60 | 3.0 ถึง 5.0 | 53 | 256-1832 | ||
฿ 502.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 47 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2.6 | 350 | 60–100 | 50 to 90 | 4.0 ถึง 7.0 | 47 | 256-1867 | ||
฿ 172.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2.6 | 350 | 60–100 | 50 to 90 | 4.0 ถึง 7.0 | 7 | 256-1859 | ||
฿ 499.00 | TRC WELDING RODS | 1 แพ็ค | 26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.2 | 350 | 80 to 130 | 70 to 120 | 5.0 ถึง 10.0 | 26 | 256-1883 | ||
฿ 167.00 | WELDING RODS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.2 | 350 | 80 to 130 | 70 to 120 | 5.0 ถึง 10.0 | 4 | 256-1875 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | สีปลาย ขั้ว | ขาว | สเปค | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS Z3211 E4313 (อิเล็กโทรดเชื่อมไทเทเนียมออกไซด์สูง) (* ยกเว้น TST10-142, TST10-145) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับเชื่อมแผงบาง ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง