(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เชื่อม CO₂/MAG แบบ อุปกรณ์ควบคุม อินเวอร์เตอร์ ดิจิตอล
·รักษาคุณภาพการเชื่อมด้วย ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ซึมผ่านของรอยเชื่อม
·มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่ายด้วย จอสัมผัส
·ติดตั้งอุปกรณ์ป้อน ขดลวด แบบมาตรฐานพร้อม เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ชนิดม้วนสี่ ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชนิดแผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
DM350 |
DM500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ลวดเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มิลลิเมตร) | อัตราการใช้ (%) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (kVA) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง กระแสไฟฟ้า (A) | แรงดัน Output (V) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303,607.09 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 60 | 18.5 | 250 | 370 | 461-5450 | 30 to 350 | 12 ถึง 36 | 28000 | ||
฿ 495,606.30 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.4 | 100 | 29 | 300 | 595 | 461-5468 | 30 ถึง 500 | 12 ถึง 45 | 49000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมอัตโนมัติ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 3 เฟส 220 / 3 เฟส 200 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 560 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | แผ่นเพลท | อุปกรณ์เสริม | แหล่งจ่ายไฟเชื่อม, ลวดป้อน, เชื่อมไฟฉาย, ปรับแก๊ส, |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง