1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัด (สำหรับ LPG)

GAS CUTTING TORCHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องตัด (สำหรับ LPG)
  • เครื่องตัด (สำหรับ LPG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,740.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● เราปรับใช้โครงสร้างแบบไม่ถอยกลับเพื่อลดแสงย้อนหลัง
● (บริษัท ) การรับรองการเชื่อมสังคมญี่ปุ่น

การใช้

● สำหรับงานตัดด้วยออกซิเจน + LPG

สเปค

● ชนิด: วัตถุประสงค์สองประการสำหรับญี่ปุ่นตะวันออกและตะวันตก

อุปกรณ์เสริม

● พอร์ต JIS จำนวน 2 / หมายเลข 3

คำเตือน

● หัวฉีด
รหัสสินค้า
Q501Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,740.15

GAS CUTTING TORCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องตัดแก๊ส รุ่น ขนาดกลาง ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) 3-30
อุปกรณ์เสริม JIS หมายเลข 2 / หมายเลข 3 ปลาย สายยาง ใช้ปาก LQ1151N รหัสของทรัสโก้ 389-1704
มวล(ก.) 645 คุณสมบัติ 1 ใช้ backfire ข้อต่อลด โครงสร้าง "ไม่กลับ" คุณสมบัติ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองจากสมาคมวิศวกรรมการเชื่อมของญี่ปุ่น
ใช้ สำหรับตัดชิ้นงานด้วยออกซิเจน + LPG

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q501Z ในชุด เครื่องตัด (สำหรับ LPG)