(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ระบบ ล็อค ลูก
· รองรับการใช้งาน กับมินิคัพลา (ผลิตโดย NITTO KOHKI)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ สายยาง อ่อน
รหัสสินค้า |
---|
P-HG4 |
P-HO4 |
P-TG |
P-TO |
S-RG |
S-RO |
S-TG4 |
S-TO4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.42 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | φ5มม | ปลั๊กแก๊ส | 354-9259 | 16 | ||
฿ 186.67 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับ สายยาง | ออกซิเจน | φ5มม | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | 354-9267 | 12 | ||
฿ 343.34 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับคบเพลิง | แก๊ส | M16 × 1.5 (ซ้าย) | ปลั๊กแก๊ส | 354-9747 | 36 | ||
฿ 308.34 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับคบเพลิง | ออกซิเจน | M16 × 1.5 (ขวา) | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | 354-9755 | 36 | ||
฿ 875.00 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับผู้ ตัวปรับแรงดันลม | แก๊ส | M16 × 1.5 (ซ้าย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แก๊ส | 355-2624 | 90 | ||
฿ 833.34 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับผู้ ตัวปรับแรงดันลม | ออกซิเจน | M16 × 1.5 (ขวา) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับออกซิเจน | 355-2632 | 75 | ||
฿ 726.67 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | φ5มม | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แก๊ส | 355-2691 | 68 | ||
฿ 700.00 | GAS CUTTING JOINTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับ สายยาง | ออกซิเจน | φ5มม | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับออกซิเจน | 355-2705 | 54 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ข้อต่อฟิตติ้ง แก๊ส | คุณสมบัติ 1 | ระบบ ล็อค บอล | คุณสมบัติ 2 | รองรับการใช้งาน กับ mini cupla (ผลิตโดย NITTO KOHKI) |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้ | 1 mpa | อดทนต่อ ความดัน | 3 mpa | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) |
วัสดุ (ซีล) | ยางไนไตรล์ (NBR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง