(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความปลอดภัยโดยการตัดการไหลย้อนกลับ / backfire ได้อย่างน่าเชื่อถือ
·มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการต่อท่อเป่า
·โครงสร้างการปิดกั้นโดยลด ความดัน เพียงเล็กน้อย
· รองรับการใช้งาน กับมินิคัพลา (ผลิตโดย NITTO KOHKI)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มาตราการแก้ไข สำหรับการป้องกันการไหลย้อนกลับ / การย้อนกลับและอุบัติเหตุ ท่อยาง แตก
รหัสสินค้า |
---|
QA-TG |
QA-TO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดัน (Mpa) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,371.67 | GAS WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แก๊ส | M16 X P1.5 เหลือ ตัวเมีย | 0.1 หรือน้อยกว่า | 389-0911 | 44 | ||
฿ 1,371.67 | GAS WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ออกซิเจน | M16 X P1.5 ตัวเมีย ขวา | 1.0 หรือน้อยกว่า | 389-0929 | 41 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (การเชื่อมแก๊ส) | คุณสมบัติ 1 | ปรับปรุงความปลอดภัยโดยการลดการไหลย้อนกลับ / การย้อนกลับอย่างน่าเชื่อถือ | คุณสมบัติ 2 | มันมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพิเศษสำหรับการ อุปกรณ์เสริม ท่อเหล็ก เป่า |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 3 | โครงสร้างการบล็อกมีการลด ความดัน เล็กน้อย | คุณสมบัติ 4 | รองรับการใช้งาน กับ mini cupla (ผลิตโดย NITTO KOHKI) | ใช้ | มาตราการแก้ไข สำหรับการป้องกันการไหลย้อนกลับการแตก ท่อยาง |
วัสดุ | A2011B-T8 (อะลูมิเนียม) | ข้อควรระวัง 1 | ออกซิเจน / แก๊สไม่ได้ถูกปิดดังนั้นควรใช้กับอุปกรณ์เซฟตี้แบบแห้ง "เซฟพอยท์ S ประเภท" (ประเภทอุปกรณ์ปรับแรงดัน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง