(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง กะทัดรัดมีส่วนยื่นออกมาน้อย
·อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน แบบฝัง พร้อมตัวป้องกัน เกจวัด
·เป็น ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน JIS ใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัว ตัวปรับแรงดันลม ก๊าซอะเซทิลีน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัว ตัวปรับแรงดันลม แก๊ส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อะเซทิลีน | รหัสของทรัสโก้ | 355-2616 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 1430 | คุณสมบัติ 1 | ตัวเครื่อง | คุณสมบัติ 2 | อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน แบบฝัง พร้อมตัวป้องกัน เกจวัด |
คุณสมบัติ 3 | เป็น ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน JIS ใหม่ | สเปค 1 | ความดัน ใช้งานหลัก: 2.5 mpa หรือน้อยกว่า | สเปค 2 | ความดัน ใช้งานที่สอง: 0.01-0.13 mpa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRA-A ในชุด ตัว ตัวปรับแรงดันลม อะเซทิลีน ( กับดักฟ้าผ่า เปลวไฟ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง