(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการจัดส่งหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบการจุดระเบิดดังนั้นคุณภาพจึงคงที่ / ใช้งานได้ยาวนานและยังคง งานละเอียด การตัด
·เป็น ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน JIS ใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด วัสดุ อะเซทิลีนตั้งแต่แผ่นบางไปจนถึง ชนิดแผ่นเพลท หนา
รหัสสินค้า |
---|
MTT-1 |
MTT-2 |
MTT-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประสิทธิภาพการตัด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.67 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3-7 | 354-7515 | ||
฿ 486.67 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 ถึง 15 | 354-7523 | ||
฿ 486.67 | GAS CUTTING TORCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10-20 | 354-7531 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัดแก๊ส | รุ่น | ขนาดกลาง | เครื่องตัด บังคับ | 12MT |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 65 | คุณสมบัติ 1 | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการจัดส่งหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบการจุดระเบิดดังนั้นคุณภาพมีความเสถียร / ยาวนานและจะรักษา งานละเอียด การตัด | คุณสมบัติ 2 | เป็น ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน JIS ใหม่ |
ใช้ | ใช้สำหรับตัด แผ่นบาง ถึง แผ่นเพลท หนาด้วยอะเซทิลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง