(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ติดขัดเนื่องจากการ การออกแบบ ใบมีดลบคม เป็นเอกลักษณ์
·นอกเหนือจากความรู้สึกในการตัดที่ราบรื่น ใบมีดลบคม ยังคงรักษาได้ดีและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับวัสดุที่ยากต่อการใช้เครื่องจักรเช่นสแตนเลสโลหะผสมนิกเกิลโลหะผสมไททาเนียมอินเนล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
24611 |
24612 |
24622 |
24623 |
24631 |
24632 |
24646 |
24651 |
24652 |
24653 |
24654 |
24661 |
24663 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | วัสดุ อาบน้ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 | NNI CARBIDE BURS | 5 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทบอล | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 2.9 | 3 | 35.2 | 297-4258 | 5.1 | ||
฿ 965.08 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทบอล | ประสาน | 6.3 | 5 | 33 | 297-4266 | 7.5 | ||
฿ 637.26 | CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระบอกสูบ ปลายกลม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 14 | 24.0 | 297-4274 | 5.1 | ||
฿ 964.93 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระบอกสูบ ปลายกลม | ประสาน | 6.3 | 12.7 | 31.3 | 297-4282 | 7.5 | ||
฿ 615.10 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 14 | 24.0 | 297-4291 | 5.1 | ||
฿ 965.08 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | ประสาน | 6.3 | 12.7 | 32.3 | 297-4304 | 7.5 | ||
฿ 949.72 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปไข่ | ประสาน | 6.3 | 12.7 | 32.3 | 297-4312 | 7.5 | ||
฿ 599.89 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กรวยชนิด ปลาย | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 2.9 | 6.3 | 31.7 | 297-4321 | 5.1 | ||
฿ 615.10 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 8 | 30.0 | 297-4339 | 5.1 | ||
฿ 617.92 | CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 12.7 | 25.3 | 297-4347 | 5.1 | ||
฿ 965.08 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กรวยชนิด ปลาย | ประสาน | 6.3 | 12.7 | 32.3 | 297-4355 | 7.5 | ||
฿ 615.10 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 11 | 27.0 | 297-4363 | 5.1 | ||
฿ 949.88 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | ประสาน | 6.3 | 12.7 | 35.3 | 297-4371 | 7.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ตัดขวาง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 60000 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | คุณสมบัติ | ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ติดขัดเนื่องจากการ การออกแบบ ใบมีดลบคม เป็นเอกลักษณ์นอกเหนือจากความรู้สึกในการตัดที่นุ่มนวลแล้ว ใบมีดลบคม ยังคงรักษาได้ดีและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง